• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사

오일성분 에어

센서 팁에 오일이 쌓이는 것을 방지하려면, 오일이 팁을 따라 파이프 벽으로 배출될 수 있도록 파이프에 센서를 설치해야 합니다. 수평 파이프의 경우, 센서는 상부가 아닌 하단부에서 장착해야 합니다.

온도차이

매체 온도와 주변 온도가 크게 다를 경우, 주변 온도가 센서 팁에 미치는 영향을 최소화하기 위해 중앙 파이프를 설치해야 합니다. 이를 위해 다양한 측정 팁 길이의 센서를 제공합니다.

센서 팁 침전물

침전물과 그을음은 열 전달을 방해하므로 방지되어야 합니다. 필터를 사용하여 크리핑 오염을 완전히 방지할 수 없는 경우, 센서 팁을 정기적으로 천을 사용하여 닦아주는 것이 도움이 될 수 있습니다.

글리콜 농도

글리콜 농도에 따라, 측정 신호의 평가에 영향을 미치는 열 특성이 달라집니다. 센서에 저장된 글리콜 특성 곡선은 35%로 캘리브레이션되며, 이를 벗어날 경우 티치인 프로세스가 필요합니다.