자동 계류 시스템: ifm을 통한 에너지 절감 및 신뢰성
비디오 보고서
자동 계류 시스템은 기존 계류 로프를 더욱 안전하고 빠르며 에너지 효율적인 솔루션으로 대체하여, 항만 및 해양 산업에 혁신을 일으키고 있습니다. Onearc는 항구 내 선박의 안정성을 유지하고, 자율 운항으로의 전환을 지원하는 완전 자동화 시스템을 개발했습니다.
이 시스템은 단기 항구 체류기간 동안 프로펠러에 대한 의존도를 줄임으로써 연료 또는 에너지 소모를 최대 40%까지 절감할 수 있는 데, 이는 최신 배터리 전기 페리의 중요한 장점입니다.ifm 레이더 센서는 비, 눈, 안개와 같은 혹독한 기상 조건에서도 정확한 위치를 신호해 주므로 신뢰성있는 작동이 보장됩니다.
Ifm의 추가 구성요소 – 컨트롤러, 디스플레이, 원격 연결 솔루션, 압력 센서, 기울기 센서, 기타 견고한 감지 솔루션을 포함하여 열악한 해양 환경에서 요구되는 정확도와 내구성을 제공합니다. Plug & Play 통합과 신뢰할 수 있는 기술 지원을 통하여 ifm은 자동 계류 시스템의 효율성, 안전성 및 지속 가능성을 실현하는 데 핵심적인 역할을 수행합니다.