• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사

ifm moneo 소프트웨어로 장작 건조 프로세스 최적화

기타 산업
목재 산업
Monitoring and maintenance
제품 품질 원격 모니터링
비디오 보고서

Kögelhof Biogas 발전소는 많은 열을 생산하는 데, 이 열은 장작 건조 등 다양한 용도로 활용됩니다. 건조 상자에는 최대 300m³의 장작을 적재할 수 있으며, 장작은 젖은 상태로 반입되어 따뜻한 공기로 건조됩니다. Biogas 발전소에서 발생한 70˚C의 물은 파이프를 통해 열 교환기로 전달되며, 차가운 신선한 공기는 60˚C까지 가열된 다음 지하 파이프를 통해 장작 저장고로 공급됩니다. 따뜻한 공기는 장작에서 수분을 추출하는 데 사용됩니다. 이 과정을 통해 약 40톤의 수분이 제거됩니다.

장작 건조 과정 중 여러 지점에서 센서가 사용됩니다. 예를 들어, 건조 프로세스를 최적화하기 위하여 온도 및 습도를 측정합니다. ifm의 moneo 소프트웨어로 모든 센서의 모니터링이 가능하게 되어 건조 시간이 단축되므로 효율성이 높아집니다.

Kögelhof 농장 소개

바이오 가스 공장은 2004년에 Kögelhof라는 농장에 건설되었습니다.. 농장을 소유한 Müller 가족은 2008년에 완전히 바이오가스 생산으로 전환하기 전까지 4년 동안 낙농업을 계속했습니다.

Kögelhof 농장 소개

바이오 가스 공장은 2004년에 Kögelhof라는 농장에 건설되었습니다.. 농장을 소유한 Müller 가족은 2008년에 완전히 바이오가스 생산으로 전환하기 전까지 4년 동안 낙농업을 계속했습니다.