• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사

ifm의 수처리 솔루션으로 깨끗하고 안전한 용수를 제공하는 방법

용수 및 폐수
용수 처리
Industry 4.0
IIoT 플랫폼 moneo
산업용 커뮤니케이션 시스템
IO-Link
비디오 보고서

수처리 솔루션은 전 세계에 깨끗한 용수를 보급하려는 InovaYa 사명의 핵심입니다. InovaYa는 ifm과의 협력을 통해 강과 같은 자연 수원에서 식수를 생산하고, 생활하수를 A+급 수질로 재사용할 수 있는 신뢰성 높은 수처리 시스템을 개발하고 있습니다.

전도도, 압력, 온도 및 관류량 센서를 포함한 ifm의 다양한 센서 및 시스템은 정밀한 측정과 안전한 작동을 보장합니다. 또한, IO-Link 마스터는 원활한 모니터링 및 진단을 위해 직접적인 데이터 전송을 지원합니다. 5년 보증이 제공되는 이러한 신뢰성은 운영 및 유지보수 과정에서 귀중한 시간을 크게 절감해 줍니다.

InovaYa는 ifm 기술을 통합하여 안전성, 효율성 및 확장성을 동시에 갖춘 수처리 솔루션을 제공합니다. InovaYa는 moneo와 같은 디지털 플랫폼을 활용하여 원격 접속, 데이터 분석 및 예지보수를 제공함으로써 지속 가능한 용수 관리의 실현을 더욱 용이하게 하고 있습니다.

InovaYa 소개

InovaYa는 2018년부터 혁신적인 수처리 솔루션을 개발해 온 프랑스 기업입니다. 사회적 및 환경적 책임을 실천하는 기업으로서, InovaYa는 효율성, 환경 인식 그리고 사회적 가치 창출을 핵심으로 삼고 있으며, 지속 가능하고 분산된 기술을 활용하여 전 세계적으로 깨끗한 식수에 대한 접근성을 개선하고 있습니다.

InovaYa 소개

InovaYa는 2018년부터 혁신적인 수처리 솔루션을 개발해 온 프랑스 기업입니다. 사회적 및 환경적 책임을 실천하는 기업으로서, InovaYa는 효율성, 환경 인식 그리고 사회적 가치 창출을 핵심으로 삼고 있으며, 지속 가능하고 분산된 기술을 활용하여 전 세계적으로 깨끗한 식수에 대한 접근성을 개선하고 있습니다.