ifm 센서가 모바일 창고 로봇의 신뢰성과 정밀도에 기여하는 방법
비디오 보고서
ifm 센서는 Exotec의 로봇 솔루션이 물류창고에서 원활하게 작동하도록 해주는 핵심 요소입니다. Exotec의 3D 모바일 로봇은 센서를 사용하여 주변 환경을 탐색하고, 작업자와 안전하게 상호작용합니다.
ifm 센서는 로봇이 항상 자신의 위치를 파악할 수 있도록 보장하는 반면, 컨트롤러는 모든 것이 원활하고 안전하게 작동할 수 있도록 중요한 결정을 내립니다. 견고하고 신뢰할 수 있는 구성요소를 디자인하여 수년간 연중무휴로 작동하는 데, 이는 Exotec이 까다로운 물류창고 환경에서 필요로 하는 것과 정확히 일치합니다. ifm 제품은 성능, 내구성, 비용 효율성을 적절히 조합하여 Exotec의 주문 피킹 속도를 높이고, 전반적인 효율성을 개선하도록 지원합니다.