• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사

ifm 컨트롤러와 클라우드 연결 기능을 갖춘 HMI를 활용한 도시 수로 운송 시스템

특수이동차량
운송 및 로지스틱
자동화 및 전기 공학
비디오 보고서

ifm 기술로 구현된 Cstrider의 혁신적인 ‘가상 교량’ 컨셉은 도시 수로 교통에 새로운 해법을 제시합니다. 보행자와 자전거 이용자의 이동을 방해하는 수로 구간을 위해 설계된 이 확장형 시스템은 에너지 효율적인 선박을 활용해 끊김없는 횡단 경험을 제공합니다.

ifm의 제품은 첨단 선박 제어 시스템과 온보드 디스플레이, 클라우드 기반 연결성을 통해 신뢰성있는 운항을 지원합니다. 이를 통해 실시간 데이터 수집, 상태 모니터링, 원격 소프트웨어 업데이트 그리고 상세한 성능 분석이 가능해 졌습니다.

ifm은 선박 전기화 지원과 운송으로 인한 배출 저감을 통해, 도시 수로 운송의 스마트화와 지속 가능성 그리고 기후 친화적 전환에 기여합니다.

Cstrider 소개

Cstrider Cstrider는 2023년에 설립된 스타트업으로, 창업자들은 도로, 비포장도로 및 해양 제품 개발 및 설계 분야에서 풍부한 경험을 보유하고 있습니다. 이들은 운송 부문의 전기화 가속화와 배출가스 저감을 통해 보다 지속 가능한 이동 수단 구현을 목표로 하고 있습니다. Cstrider의 솔루션은 필요에 따라 단거리 이동을 가능하게 함으로써, 통근 시간을 단축하고 도시 생활의 질을 향상시키는 데 기여합니다. 설립된 지 1년도 채 되지 않아 첫번째 컨셉 데모 선박을 구축하고 해상 시험에 착수하는 등 뛰어난 기술 개발 속도를 입증했습니다; Celia One.

Cstrider 소개

Cstrider Cstrider는 2023년에 설립된 스타트업으로, 창업자들은 도로, 비포장도로 및 해양 제품 개발 및 설계 분야에서 풍부한 경험을 보유하고 있습니다. 이들은 운송 부문의 전기화 가속화와 배출가스 저감을 통해 보다 지속 가능한 이동 수단 구현을 목표로 하고 있습니다. Cstrider의 솔루션은 필요에 따라 단거리 이동을 가능하게 함으로써, 통근 시간을 단축하고 도시 생활의 질을 향상시키는 데 기여합니다. 설립된 지 1년도 채 되지 않아 첫번째 컨셉 데모 선박을 구축하고 해상 시험에 착수하는 등 뛰어난 기술 개발 속도를 입증했습니다; Celia One.