- 제품 소식
- 이미지 처리 / 식별
- 향상된 RFID IO-Link 안테나
향상된 RFID IO-Link 안테나
더 빠른 데이터 통신 및 SIO 모드
2세대에서는 IO-Link가 적용된 HF RFID 안테나가 향상된 성능과 확장된 가능성을 특징으로 합니다. IO-Link COM3 통신 표준은 가능한 가장 빠른 데이터 전송을 보장하며, 추가적인 통합 스위칭 출력은 안테나의 활용 범위를 확장합니다: 또한, IO-Link 마스터에 연결하지 않고도 SIO 모드에서 작동할 수 있으며, normally closed 또는 normally open 접점으로 작동 가능합니다.
액세스 제어에 적합
본 안테나는 ISO15693 및 ISO14443 표준 또한 지원하므로 공장 자동화의 스위치 제어뿐만 아니라 액세스 제어에도 이상적인 선택입니다.
온보드 데이터 분석
2세대 모델에는 개별적으로 또는 조합하여 사용할 수 있는 두 개의 데이터 비교기가 탑재되어 있습니다. 이를 통하여 안테나는 태그에서 값을 읽고 처리할 수 있습니다. 예를 들어, 태그값을 정의된 목표값과 비교하고, 그 결과에 따라 IO-Link 또는 스위칭 출력을 통해 시그널을 출력합니다. 추가 컨트롤러가 요구되지 않습니다.
패스워드 지원 및 태그 타입 감지
자동 태그 타입 감지 기능을 통해 다양한 블록 크기에도 신뢰성있는 값 판독을 보장할 수 있습니다. 패스워드 입력을 통해 태그에 대한 읽기 및 쓰기 액세스를 제한하는 옵션은 2세대 HF RFID 안테나의 향상된 제품군를 완성합니다.