손쉬운 개조를 위한 Bluetooth mesh 시스템

인벤토리에서 간단한 디지털화
Bluetooth mesh 시스템을 사용하면 IT 레벨에서 기존 시스템의 센서 데이터를 쉽게 평가할 수 있습니다. 이 방법으로 얻은 정보를 사용하여 배선 복잡성을 상당히 줄이면서 시스템 효율성을 높일 수 있습니다.
Mesh 네트워크에서 최대 50개의 센서
IT 레벨과의 양방향 통신을 위한 인터페이스인 베이스 스테이션에서 시작하여 최대 50개의 블루투스 어댑터가 암호화된 형태로 서로 통신합니다. 가장 멀리 떨어진 센서의 데이터 패킷도 전체 시스템에 걸쳐 있을 수 있는 mesh 네트워크를 통해 베이스 스테이션으로 안전하게 무선 전송됩니다. 어댑터는 센서에 직접 나사로 고정할 수 있으며, 기존 케이블을 통해 전원이 공급됩니다. 지역 조건에 따라 mesh 노드는 최대 20미터까지 간격을 둘 수 있으므로 대규모 설치에 적합한 시스템입니다.