You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to: United States

필드버스를 통한 디지털 센서 시그널의 중단없는 전송

  • Modbus TCP, Profinet 및 EtherNet/IP를 위한 이더넷 모듈
  • 센서를 직접 연결하므로 단순화된 네트워크 구조
  • 통합된 카운터 기능으로 고주파 카운터 어플리케이션의 손쉬운 구현
  • 세척이 필요한 환경에서 사용하기에 적합한 견고한 하우징

현장 어플리케이션용 이더넷 모듈

분산화된 DI 모듈은 바이너리 센서와 필드버스 사이의 gateway 역할을 합니다. 즉, 현장의 바이너리 스위칭 시그널이 필드버스를 통하여 직접 전송될 수 있음을 의미합니다. 필드버스 토폴로지에는 추가 전송 시스템이 필요하지 않습니다.

견고하고 영구적으로 조여짐

가장 어려운 환경에서도 ifm 모듈은 완벽한 선택입니다: 재질 및 생산 방법은 입증된 EVC 및 EVF 제품 시리즈의 ifm 점퍼 케이블과 동일합니다. ecolink 테크놀러지는 연결 케이블의 신뢰성있고 영구적인 내구성을 보유한 M12 연결을 보장합니다.

장점 및 고객 혜택

디지털 입력 모듈로 IO-Link 마스터 제품군 확장

이더넷 모듈은 ifm의 IO-Link 마스터 제품군에 완벽하게 추가된 제품입니다. 동일한 디자인, 포트 설정 및 표준화된 M12 연결이 특징입니다.

고주파 카운터 어플리케이션용으로 통합된 카운터 기능

고주파 카운터 기능은 PLC를 통하여 활성화됩니다. 센서가 전송하는 펄스는 모듈 내에서 카운트되며, 주기적으로 PLC에 카운터 패키지로 전송됩니다. 따라서, PLC의 주기에 영향을 받지 않는 정확한 카운팅이 보장됩니다.

강력한 전압 공급

이더넷 모듈은 전압공급을 위한 다양한 연결 옵션을 제공합니다: 1 x 4 A를 보유한 A-코드화된 M12 커넥터 그리고 2x16A를 보유한 L-코드화된 M12 커넥터 후자는 제품군의 다른 모듈에 데이지 체인 방식으로 연결될 수 있습니다.

제품

연결기술

액세서리