• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품 소식
  2. 상태 모니터링
  3. 단순한 편의성으로 두배의 효과: 두 축의 가속도를 측정하는 센서

단순한 편의성으로 두배의 효과: 두 축의 가속도를 측정하는 센서

  • 두 축 동작에서 가속도 측정을 통한 최적의 상태 분석
  • VSE 진단 전자장치에 연결용
  • IEPE 표준을 통한 범용적 사용
  • 다양한 어플리케이션 시나리오를 위한 광범위한 측정 범위
  • 견고한 IP 67 디자인

효율적인 진동 진단용

VSM102 가속도 센서는 반경 방향 및 축 방향 진동 변화를 감지할 수 있습니다. 이를 통하여 예를 들어 앵귤러 콘택트 볼 베어링 또는 압출기의 상태를 모니터링할 수 있을 뿐만 아니라 힘과 불균형이 하나 이상의 동작 축에 작용하는 기타 시스템도 쉽게 모니터링할 수 있습니다.

상태 모니터링의 중요한 지표

가속도 시그널은 기계 및 설비 상태 모니터링에 중요한 역할을 합니다. 이는 불균형, 베어링 손상 또는 충돌 등의 초기단계의 증상을 나타내며, 이러한 증상이 눈에 띄지 않을 경우 기계 고장으로 이어질 수 있습니다. 감지된 raw 데이터는 추가 평가를 위하여 ifm의 VSE 진단 전자장치와 같은 외부 디바이스로 전송됩니다.

견고함: MEMS 측정 원리

이 VSM102 가속 센서는 MEMS 칩 (정전용량식 측정 원리)을 기반으로 하며, 까다로운 산업 어플리케이션에 적합하도록 디자인되었습니다. MEMS 테크놀러지로 센서의 적절한 기능이 진단 전자장치 (자체 테스트)를 통해 능동적으로 점검될 수 있습니다.

광범위한 호환성: IEPE 표준

센서는 무엇보다도 확립된 표준인 IEPE 시그널에 따라 예를 들어 가속도 센서에 데이터를 전송합니다. IEPE 디바이스의 장점은 연결 케이블의 타입이나 길이에 무관하게 항상 높은 민감도를 유지할 수 있는 점입니다.

액세서리

연결기술