• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품 소식
  2. 센서
  3. 접속 케이블을 보유한 컴팩트한 풀메탈 센서

접속 케이블을 보유한 컴팩트한 풀메탈 센서

  • 케이블 버전에서도 짧고 컴팩트 함: 좁은 공간용으로 이상적임
  • 밀폐됨: 보호등급 IP 65에서 IP 69K
  • 용접 어플리케이션용으로 스패터 점착 방지
  • 최대 1 줄 (joule)의 충격에 대한 감지면 내구성
  • -40...85 °C의 온도 영역에 대한 신뢰성

극한 조건에서도 높은 신뢰도 제공
풀메탈 센서는 어플리케이션에 특수 내구성이 요구되는 곳, 즉 예를 들어 선반이나 밀링 머신과 같은 산업 어플리케이션에서 중요한 스트레스 요인에 대처할 때 사용됩니다. 여기에서, 센서 하우징은 급격한 온도 변화와 윤활유 및 냉각제와 같은 자극적인 매체를 신뢰성있게 견뎌야합니다. 또한, 견고한 고품질 스텐레스 스틸 디자인으로 금속 절삭 가공에서 연마 부품에 대해 최상의 보호 기능을 제공합니다. 철강 산업이나 자동차 산업의 경우 센서 하우징은 용접 스패터로인한 스트레스를 받습니다. 충격에 대한 내구성을 보유한 감지면과 결합된 논 스틱 코팅 디자인은 안전한 작동을 보장해주는 이상적인 솔루션입니다. 작고 짧은 디자인으로 아주 작은 공간에서도 사용 가능합니다.