• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품 소식
  2. 디스플레이 / 작동 / 조명
  3. IO-Link를 보유한 지능형 다기능 디스플레이

IO-Link를 보유한 지능형 다기능 디스플레이

지능형 디스플레이는 아날로그 출력 또는 표준 신호 출력을 보유한 트랜스미터를 사용하여 센서의 상이한 프로세스 파라메터를 시각화합니다.

  • 명확한 읽기가 가능한 디스플레이
  • IO-Link 또는 세팅 메뉴를 통하여 다양한 모드 설정가능
  • 설정 한도를 초과하거나 도달하지 않은 경우 디스플레이가 적색 / 황색 / 녹색으로 변경됨
  • 16-bit 해상도
  • tare, 필터, 평균화, 신호 조합 등의 추가 기능

아날로그 디스플레이 4.0
새로운 다기능 디스플레이는 단순한 디스플레이 그 이상입니다. 분산된 방식으로 디지털 신호를 사전 처리하고 필요한 경우 이 정보를 상위 레벨 컨트롤러로 전달합니다. 이 지능형 기능으로 Industry 4.0 어플리케이션에 이상적입니다.

다양한 아날로그값 표시
지능형 디스플레이는 아날로그 출력 또는 표준 신호 출력을 보유한 트랜스미터를 사용하여 센서의 상이한 프로세스 파라메터를 시각화합니다. 자유롭게 조정 가능한 스케일링 요소는 입력 신호를 물리적인 값 (예: 압력, 온도 또는 관류량)으로 변환하고 표시할 수 있습니다. 예를 들어, 압력 트랜스미터를 사용하는 경우 탱크의 볼륨을 표시할 수 있습니다. 또한 예를 들어 차압 측정을 위하여 입력 신호의 상호 offset이 가능합니다.

사용자 친화적인 조작
모든 세팅은 최신의 감압식 터치 스크린 인터페이스를 통하여 이루어질 수 있습니다. 디스플레이가 디스플레이 모드에서 파라메터 세팅 모드로 자동 변경됩니다. 또는 IO-Link를 통하여 모든 설정을 실행할 수도 있습니다. 모든 파라메터가 스크린에 일반 텍스트로 표시되므로 쉽고 직관적으로 사용할 수 있습니다. 패스워드 메커니즘은 조작을 방지합니다.

한계값 모니터링
사용자는 최대 4 개의 한계 값을 정의할 수 있습니다. 설정 한도에 도달하지 않거나 초과하면 최대 4 개의 트랜지스터 출력이 전환됩니다. 또한 IO-Link 버전은 사전 처리된 정보를 PLC로 직접 전송합니다.

명확한 디스플레이
출력 상태가 표시되며 프로세스 값에 따라 디스플레이 색상이 적색, 황색 또는 녹색으로 표시 될 수 있습니다. 자유 텍스트 입력으로 리스트에 올라가지 않은 값 단위를 지정할 수 있습니다.