• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품 소식
  2. IO-Link
  3. 디지털 입력 20개까지 확장된 IO Link 마스터

디지털 입력 20개까지 확장된 IO Link 마스터

산업용 어플리케이션 및 위생영역 최초로 바이너리 센서를 IO Link에 효과적으로 연결하였습니다.

  • 바이너리 센서와 IO Link의 효과적 연결
  • IO Link 마스터에 20개의 디지털 입력을 추가합니다.
  • 산업계 어플리케이션 및 위생 영역의 새로운 변형
  • 높은 보호등급 IP 68 / 69 K
  • 디지털 입력 필터를 통한 입력 시그널의 전처리

IO Link를 통하여 분산화된 디지털 시그널 수집
필드 어플리케이션을 위한 새로운 IO Link 입력 모듈을 사용하면 20개의 디지털 입력을 IO Link 마스터에 쉽고 경제적으로 추가할 수 있습니다. 디바운싱, 스트레칭 또는 인버팅과 같은 디지털 입력 필터를 활성화 하면, 입력 신호를 쉽게 최적화 할 수 있습니다.

어플리케이션
이 모듈은 두 가지 디자인으로 제공됩니다. 냉각제 시리즈의 주황색 필드 모듈은 오일 및 냉각제에 내구성이 있으며, 일반적인 산업 어플리케이션에 적합합니다. 회색 모듈은 하우징에 사용되는 재질로 인해 위생 및 식품 어플리케이션에 이상적입니다. 높은 보호등급 IP 68 / IP 69K를 가집니다.

IO Link 접속을 가진 필드 모듈
최대 20개의 기존 센서를 이 모듈에 연결할 수 있습니다. IO Lin는 한개의 차폐되지 않은 M12 케이블을 통하여 모든 IO Link 마스터 / PLC로 시그널을 전송합니다. 모듈의 특별한 기능은 IO Link로 전달하기 전에 여러 필터를 통하여 입력 시그널을 사전 처리하는 것입니다.
다음 필터 구입이 가능합니다:

  • 디바운싱 (잡음 신호 억제)
  • 스트레칭 (긴 신호)
  • 인버팅

이를 통해 최소 1.5 ms 길이의 신호를 신뢰성있게 검출할 수 있습니다. 모듈의 분산 배치는 복잡한 케이블링을 더 이상 사용하지 않게 함으로써 배선비용이 감소됩니다. 버스 시스템과 반대로 IO Link는 구성 또는 어드레싱을 필요로 하지 않습니다. 이는 설치를 단순화합니다. 각 M12 소켓에서 2, 4번 pin은 바이너리 입력으로 구성됩니다. 이는 normally closed 또는 normally open의 듀얼 센서가 아무런 문제없이 연결될 수 있다는 것을 의미합니다. 입력은 과부하 및 쇼트 완전 방지기능을 보유합니다.