Sensation: 광화이버를 통한 AS-i 시그널 전송
지금부터는 AS-i 평면케이블과 광화이버의 환합된 작동이 가능하며, 케이블길이는 3.2 km까지 가능합니다.
- 최대 3.2 km의 거리에서 AS-Interface 시그널 전송
- 혼합된 작동의 가능성 (AS-i 평면 케이블 및 광화이버)
- 낙뢰 방지, 방출된 EM 간섭에 대한 내구성
- 높은 작동 신뢰성
- 전기적 분리
- 플러그인 접속 터미널
AS-i 광화이버 리피터
ifm의 새로운 AS-i 광화이버 리피터는 광 매체를 통한 AS-Interface 신호 전송을 가능하게 하며 그 반대도 가능합니다. 이로써 AS-i 네트워크에서 상당한 케이블 길이 확장이 허용됩니다. 모든 AS-i 광화이버 리피터는 AS-Interface 시스템을 통하여 공급되는 송신 및 수신 요소로 구성된 두개의 독립적인 채널을 보유합니다. 다양한 LED가 현재 작동 상태를 나타냅니다. 이 혁신은 새로운 SmartLine 하우징에 통합되었습니다.
필드에서의 성능
광학 전송은 간섭하는 방사선이 없으며, 어떤 그라운드 문제도 없음을 의미합니다. 광화이버 전송 시스템은 원칙적으로 모든 EMC 위험을 배제합니다. 유도형, 정전용량형 및 또한 예를 들어 구리 케이블로 인한 저항을 통한 거리 관련 손실도 발생하지 않습니다. 결과적으로, 새로운 AS-i 광화이버 리피터는 수명연장과 비용절감에 결정적으로 기여합니다. 새로운 AS-i 광화이버 리피터를 사용하면 광화이버 네트워크 토폴로지 (라인 토폴로지, 스타 토폴로지)를 추가로 구현할 수 있습니다. 광학 전송은 간섭 복사가 없으며 어떠한 그라운드 문제도 없음을 의미합니다. 광화이버 전송 시스템은 원칙적으로 모든 EMC 위험을 배제합니다. 유도형, 정전용량형 및 또한 예를 들어 구리 케이블로 인한 저항을 통한 거리 관련 손실도 발생하지 않습니다. 결과적으로, 새로운 AS-i 광화이버 리피터는 수명연장과 비용절감에 결정적으로 기여합니다. 새로운 AS-i 광화이버 리피터를 사용하면 광화이버 네트워크 토폴로지 (라인 토폴로지, 스타 토폴로지)를 추가로 구현할 수 있습니다.