• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품 소식
  2. 센서
  3. IO Link를 보유한 속도 모니터링

IO Link를 보유한 속도 모니터링

다양한 어플리케이션을 위해 서로 다른 하우징에 통합된 평가 전자장치와 IO Link가 있는 컴팩트한 속도 센서

  • 다양한 어플리케이션을 위한 다양한 디자인
  • 조정 가능한 모드, 예를 들어 싱글, 2 포인트 또는 윈도 모드
  • IO Link를 통한 많은 추가 기능
  • 매립형 그리고 돌출형
  • 24 V DC 공급 전압의 커넥터 유닛

컴팩트한 속도 모니터링
평가 전자는 센서 하우징에 통합되어 있습니다. 이는 과속 및 언더 스피드에 대한 회전 뿐만 아니라 선형 움직임의 저비용 및 간편한 모니터링을 가능하게 합니다. IO Link를 통한 출력 스위치가 설정된 속도 제한

어플리케이션
특히 컨베이어 기술 분야에서 컴팩트한 속도 센서는 예를 들어 벨트 컨베이어 또는 버킷 엘리베이터의 모니터링을 위한 다양한 어플리케이션을 위하여 사용될 수 있습니다. 여기에서 일반적으로 속도 미달, 막힘 또는 정지 상태를 모니터링하는 데 사용됩니다. 다양한 디자인과 넓은 속도범위로 거의 모든 어플리케이션에 통합시킬 수 있습니다.

IO Link를 통한 기능
속도 센서는 속도 모니터링을 완전하게 통합합니다. 예를 들어 현재 회전속도 또는 스위칭포인트와 같은 추가 값이 IO Link를 통하여 제공됩니다. start-up 지연과 같은 파라메터는 IO Link를 통하여 원격으로 설정될 수 있습니다. 또한, "윈도 모드"는 IO Link를 통하여 활성화 될 수 있습니다. 서로 독립적으로 설정 가능한 2 개의 스위칭포인트가 부가 패키지를 제공합니다. IO Link를 통하여 원격으로 티칭이 수행될 수 있습니다. 배후배경의 간섭 요소를 억제하기 위하여 선택적 배후배경 보정으로 "티칭"을 통해 감지 범위를 조정할 수 있습니다. 시스템 투명성을 높이려면 ifm SMARTOBSERVER에 연결할 수 있습니다. 물론, IO Link 가능한 센서는 또한 종래의 SIO 방식으로 작동 될 수도 있습니다.

동작 원리
내장된 유도형 센서는 캠 또는 다른 금속 타겟을 통과시켜 댐핑됩니다. 평가 유닛은 댐핑 사이의 시간 간격을 기준으로 기간 또는 주파수 (실제 회전 속도 값)를 결정하고 설정된 스위치포인트 (사전 설정 값)와 비교합니다. 출력은 시동 지연 중에 그리고 회전 속도가 설정된 스위칭 값을 초과 할 때 스위칭됩니다. LED는 속도 미달 및 출력의 스위치 off를 신호해줍니다.