• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품 소식
  2. 센서
  3. IO Link를 보유한 견고한 속도 센서

IO Link를 보유한 견고한 속도 센서

ATEX 인증서, group II, category 3D를 보유한 금속 하우징

  • 견고한 M30 금속 하우징, 충격 방지 하우징이 추가로 요구되지 않음
  • ATEX 인증서 group II, category 3D
  • PLC를 보유한 결합에서 이상적임
  • 매립형 설치
  • IO Link를 통한 실제 속도 검출 및 파라메터 세팅

컴팩트한 속도 모니터링
새로운 속도 센서는 평가 전자 장치가 센서 하우징에 통합되어 있기 때문에 속도 모니터링을 위한 컴팩트한 솔루션입니다. 출력 회전수에 의해 스위칭되는 속도 한계는 포텐쇼미터 또는 IO Link를 통하여 설정됩니다. 회전 및 선형 움직임 모두는 과속도, 속도 미달 및 블록상태를 모니터링하는데 사용될 수 있습니다. 이전 모델과 비교했을 때 새로운 본 센서는 매립형 마운팅을 위한 견고한 금속 하우징을 특징으로 합니다. 추가 충격 방지가 요구되지 않는 ATEX 인증서를 보유한 특수버전 구입이 가능합니다.

어플리케이션
​ 특히 컨베이어 기술 분야에서 컴팩트한 속도 센서는 예를 들어 벨트 컨베이어 또는 버킷 엘리베이터의 모니터링을 위한 다양한 어플리케이션을 위하여 사용될 수 있습니다. 여기에서 일반적으로 속도 미달, 블록상태 또는 정지 상태를 모니터링하는 데 사용됩니다.

장점
​ 속도 센서는 속도 모니터링을 완전하게 통합합니다. 스위칭포인트는 멀티턴 포텐쇼미터를 사용하여 설정될 수 있습니다. IO Link는 현재 속도 또는 스위치 포인트에 대한 원격 정보와 같은 추가 기능과 시작 지연 시간과 같은 중요한 추가 파라메터의 구성을 제공합니다. 그러므로 컨트롤러 또는 SMARTOBSERVER와의 직접적인 커뮤니케이션이 가능합니다.

작동​
내장된 센서는 캠 또는 다른 금속 타겟을 통과시켜 댐핑됩니다. 평가 유닛은 댐핑 사이의 시간 간격을 기준으로 기간 또는 주파수 (실제 회전 속도 값)를 결정하고 설정된 스위치포인트 (사전 설정 값)와 비교합니다. 출력은 시동 지연 중에 그리고 회전 속도가 설정된 스위칭 값을 초과 할 때 스위칭됩니다. LED는 속도 미달 및 출력의 스위치 off를 신호해줍니다.