• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품 소식
  2. 센서
  3. 제한된 공간을 위한 유도형 풀 메탈 센서

제한된 공간을 위한 유도형 풀 메탈 센서

매체 온도가 -40...85 C°인 경우, 유연한 사용을 위하여 보호등급 IP 65에서 IP 69K을 보유한 견고한 센서

  • 짧음: 좁은 공간에 이상적임
  • 유연함: -40...85 °C의 온도 범위
  • 밀폐됨: 보호등급 IP 65에서 IP 69K
  • 품질: 식품 프로세스용 고품질 스텐레스
  • 고체: 충격 및 진동 내구성

극심한 환경조건에서도 높은 신뢰성
​ 풀 메탈 센서는 어플리케이션이 기계 디자인에 특별한 문제점을 제기하는 곳이면 어디에서나 사용됩니다. 예를 들어, 식품 산업계에서 온도의 급격한 변화 뿐만 아니라, 일상적인 세척에 사용되는 자극 매체 또한 하우징 재질에 스트레스를 줍니다. 센서가 냉각제 및 윤활유에 영구적으로 노출되는 공작 기계 및 설비의 어플리케이션에도 동일하게 적용됩니다. 그러나 철강 산업 또는 자동차 산업에서 용접 스패터는 감지면 뿐만 아니라 나사식 슬리브 또한 스트레스를 받습니다. 이러한 맥락에서 비점착 코팅을 가진 풀 메탈 디자인과 견고한 감지면은 안전한 작동을 보장하는 이상적인 솔루션입니다. 또한, 견고한 스텐레스 디자인은 금속 절삭 가공에서 연마 부품에 대한 최상의 보호 기능을 제공합니다. 또한, 컴팩트하고 짧은 디자인으로 가장 작은 공간에서도 사용할 수 있습니다.