CAN 인터페이스를 가진 실시간 클록
모바일 기기의 실시간 측정
정확한 시스템 시간은 많은 모바일 어플리케이션에서 중요한 기능입니다. 크고 복잡한 기계에서는 이러한 작업이 종종 중앙 디스플레이에 의해 수행되는 경우가 많지만, 작은 소형 기계의 경우 모바일 어플리케이션에 적합한 솔루션이 없었습니다.
컴팩트한 자동차 릴레이 하우징에서 CANrtc 실시간 클럭은 이 기능을 제공 할 수 있습니다. 이 파라메터들은 현재 시간과 날짜를 제공하면서 CAN 버스를 통해 설정될 수 있습니다. 통합된 알람 출력을 통하여 기계 컨트롤러 시작과 같은 기능이 실행될 수 있습니다. CANrtc의 경우, IEC61131-3과 호환되는 CODESYS 소프트웨어의 소프트웨어 라이브러리를 사용할 수 있습니다. 따라서 어플리케이션 소프트웨어를 신속하게 구현하는 것이 특히 간편합니다.
기능 및 장점
소형 실시간 클록은 작은 소형 기계의 제어 시스템 및 대형 기계의 복잡한 공정 제어기 모두에 이상적인 추가 기능입니다.
기계적 디자인
전자 장치의 소형 하우징에는 필요한 모든 연결을 제공하는 ISO 7588 블레이드 배열이 장착되어 있습니다. 이들은 다루기 쉽고 전세계에서 구할 수 있습니다. CANrtc는 BasicRelay CR0421 및 해당 모듈 커버와 연결하여 설치하면
보호 등급이 높아져 물이 튀는 환경에서도 사용할 수 있습니다.
강력한 전자장치
전자 장치는 어플리케이션에 최적으로 적용됩니다. 통합된 버퍼 배터리는 모든 공급 전압 중단을 신뢰성게 연결합니다. 자유롭게 조정 가능한 시점에서 알람 출력은 연결된 소비자 또는 시스템 전자 장치를 활성화합니다.
IEC 61131-3을 준수한 프로그래밍 가능
CoDeSys 소프트웨어로 사용자 어플리케이션의 투명하고 간편한 생성이 가능합니다. CANrtc 실시간 클록의 경우 파라메터 세팅 및 통신에 필요한 기능을 가진 라이브러리를 사용할 수 있습니다. 사용자
프로그램을 통해 설정하고 읽을 수 있습니다 RTC 데이터는 열린 CAN 인터페이스를 통해 다른 bus 참여자에게도 제공됩니다.