1. 홈페이지
  2. 제품 소식
  3. 특수이동기계용 시스템
  4. 특수이동 기계용 비디오 스플리터

특수이동 기계용 비디오 스플리터

MultiViewBox: 한 화면에 최대 4 개의 카메라 이미지 디스플레이

  • 최대 4 개의 카메라 이미지를 위한 비디오 스플리터
  • 9 가지 다양한 디스플레이 모드 (조감도 포함)
  • 아날로그 비디오 출력 (PAL)
  • 충격 및 진동에 대한 내구성, 주조된 스텐레스 하우징
  • E4 타입 인증서, 특수이동기계용으로 최적임

모든 상황에 적합한 카메라 이미지
멀티뷰 박스는 열악한 환경에서의 특수이동기계용으로 디자인되었습니다. 이는 4 개의 카메라 입력을 특징으로 합니다. 요구사항에 따라 하나의 컨트롤 입력을 통하여 1, 2 또는 4개의 카메라 이미지가 동시에 다른 정렬에서 선택될 수 있습니다. 사례: Cam1이 앞으로 전진하면, Cam2 와 Cam3이 후진합니다. "조감도"에서 심지어 4 개의 카메라 이미지가 결합되어 360 ° 뷰가 될 수도 있습니다. 사용자는 총 9 가지 다양한 디스플레이 모드를 사용할 수 있습니다.

아날로그 비디오 출력
모바일 사용이나 PAL 비디오 입력을 가진 다른 비디오 디스플레이에 적합한 아날로그 비디오 입력을 보유한 ifm PDM360 대화 모듈을 디스플레이로써 사용할 수 있습니다.