CANwireless: CAN bus용 wifi 및 블루 투스 (Bluetooth)
특수이동 기계를 위한 무선 연결
2.4 GHz 및 5 GHz 주파수 대역과 블루투스를 모두 지원하는 Wi-Fi와 같은 최신 기술을 사용을 통하여 작업기계에 무선 연결을 설정하는데 여러가지 가능성이 있습니다. CANwireless는 CODESYS 나 유지보수 툴과 같은 모바일 컨트롤 시스템을 위하여 기존 ifm 툴에서 기계에 직접 무선 연결을 할 수 있습니다. PC 또는 모바일 최종 디바이스와 모바일 시스템 간의 연결 이외에도 기계를 서로 연결할 수도 있습니다. CANwireless를 사용하면 기계가 정보를 교환하고 함께 작업 할 수 있습니다.
그러므로 본 디바이스는 인더스트리 4.0과 IoT (Internet of Things) 기술을 지원하고 기계를 더욱 지능화합니다]
기능 및 특징
CANwireless은 차량 또는 기계의 CAN 버스에 무선 연결을 가능하게 합니다. 두 가지 기본 작동 모드 "인프라 구조" 및 "미니 액세스 포인트"로 모듈은 다양한 방식으로 접속 생성이 가능합니다.
작동 모드 “wifi 인프라 구조”
작동 모드 "인프라 구조"에서 CANwireless는 기존 WiFi 인프라구조에 연결되도록 구성됩니다. 디바이스가 네트워크에 연결되면 자동으로 다른 네트워크 참여자 (클라이언트)에 연결하거나 들어오는 연결 요청 (서버)을 수신 할 수 있습니다.
CAN 버스 데이터는 연결된 다른 네트워크 참여자와 교환 할 수 있습니다.
작동 모드 “wifi 미니 액세스 포인트”
미니 wifi 액세스 포인트로 구성된 CANwireless는 예를 들어 다른 CANwireless 디바이스, PCs, 스마트 폰 또는 태블릿 등과 같은 다른 여러 다른 디바이스와 함께 자체 wifi 네트워크를 생성합니다. 작동 모드 "인프라 구조"에서와 같이 디바이스는 자체 네트워크에서 클라이언트 또는 서버 양쪽으로 작동 할 수 있습니다. 미니-AP-디바이스의 CAN 버스에 있는 데이터는 연결된 다른 네트워크 참여자와 공유됩니다.
CAN to CAN 브릿지
"wifi 인프라구조", "wifi 미니 액세스 포인트" 또는 "블루 투스"등의 작동 모드는 또한 여러 CAN 무선 장비간의 무선 CAN bus 브릿지도 지원합니다.
무선 진단 및 디버깅
CODESYS V2.3 및 유지보수 툴과 같은 도구는 기계에 대한 인터페이스로써 CANwireless를 사용할 수 있습니다.
CAN to wifi / 블루 투스 필터
필요한 경우 CANwireless 디바이스는 무선으로 전송할 데이터를 필터링 할 수 있습니다 이는 데이터 로드를 줄이고 작동 신뢰성을 증가시킵니다.