1. 홈페이지
  2. 제품 소식
  3. 특수이동기계용 시스템
  4. 고전류 릴레이 출력의 모듈형 미니 컨트롤러

고전류 릴레이 출력의 모듈형 미니 컨트롤러

특수이동차량의 전력 관리

  • 고성능, 진단기능을 가진 보호된 릴레이 출력
  • 외부에 추가 배선이 필요없는 센서 및
    액츄에이터 접속
  • 다양한 통신 작업을 위한 강력한 CAN
    인터페이스
  • 적응된 기계적 ecomatmobile Basic
    컨셉으로 쉬운 설치
  • CoDeSys 2.3로 IEC 61131-3에 대하여
    프로그래밍 될 수 있습니다.

ecomatmobile Basic
다수의 컴팩트한 소형 모바일 어플리케이션에서 컨트롤 작업에 대한 요구사항이 증가하고 있습니다. 최적화된 비용, 모듈형으로 휴대용 미니 컨트롤러를 필요로 합니다. ifm은 상호간에 적응된 구성요소 BasicRelay, BasicController 및 BasicDisplay로 구성된 ecomatmobile
Basic을 제공합니다. BasicController 제품군 은 이제 BasicController relay로 보완되었습니다. 특수 이동기계에서 높은 전류 소모에 대한 공급을 위하여 진단 기능을 가진 여섯개의 보호된 전원 릴레이 출력을
특색으로 합니다. 또한 다기능과 어플리케이션 소프트웨어를 통해 구성 가능한 디지털 및 아날로그 입력을 보유합니다. BasicController relay는 IEC61131-3을 통하여 호환되는 CODESYS 소프트웨어 로 자유롭게 프로그래밍 됩니다.