1. 홈페이지
  2. 제품 소식
  3. 모션 컨트롤 센서
  4. 터치 디스플레이를 보유한 펄스 평가 시스템

터치 디스플레이를 보유한 펄스 평가 시스템

다기능 디스플레이: 속도, 시간, 카운터

  • 명백한 가독성의 디스플레이
  • 4개의 스위칭 출력 그리고 / 또는 아날로그 출력 (V 또는 mA)
  • 250 kHz 입력 주파수
  • PNP, NPN 또는 NAMUR 입력
  • 직관적인 조작을 위해 디스플레이 터치 및 명확한 텍스트

다양한 펄스 평가
다기능 디스플레이는 산업 자동화 분야에서 다양한 측정 값을 보여줍니다.
입력 펄스를 처리하기 위해 간격 측정 원리를 사용합니다 스케일링 계수는 (회전) 속도 및 처리 시간 등을 계산, 표시하고 아날로그
신호로 변환 할 수있게 합니다. 본 유닛은 카운터 또는 산업용 타이머로써 동작할 수 있습니다.

고성능
5 가지 작동 모드, 아날로그 및 스위칭 출력 옵션 및 편리한 디스플레이로 인해 다기능 평가 시스템이 산업 자동화의 다양한 어플리케이션에 적합합니다.