아날로그 신호의 분산된 디스플레이, 전처리 및 전환
아날로그 신호를 한눈에
소형 커넥터 유닛은 아날로그 센서 (4 ... 20 mA)의 접속 케이블에 손쉽게 삽입됩니다. 측정된 값을 현장에 표시합니다. 사용자는 트랜지스터 출력이 전환되는 경우 스위칭포인트 또는 한계를 설정할 수 있습니다. 디스플레이의 색상 변경 (적색/녹색)이 이를 명확히 표시해줍니다. 중요한 프로세스 상태 또는 작동 문제가 신뢰성있게 신호됩니다.
인더스트리 4.0을 위한 컨버터
특별한 특징은 신호 전환입니다. 임계값 디스플레이는 아날로그 신호를 디지털 IO Link 신호로 전환합니다. 오늘날 이들은 거의 모든 현대 산업환경 및 인더스트리 4.0 어플리케이션에 필요합니다.