1. 홈페이지
  2. 제품 소식
  3. 모션 컨트롤 센서
  4. AC 네트워크에 센서 시그널을 변환하기 위한 스위칭 증폭기

AC 네트워크에 센서 시그널을 변환하기 위한 스위칭 증폭기

센서 시그널이 릴레이를 스위칭합니다.

  • 센서 공급용으로 내장된 광범위한 파워서플라이
  • 소형 디자인으로 매우 작은 공간만이 요구됨
  • 플러그인 나사 터미널은 설치를 용이하게 해 줍니다.
  • PNP 또는 NPN 제어 선택 가능
  • 한개 또는 두 채널 디자인

높은 부하 전류에 대한 릴레이
기존 센서의 트랜지스터 출력은 작은 부하 전류를 위해 설계되었습니다. 사용자가 더 높은 전류 또는 교류 전류로 전환하고자 하는 경우, 스위칭 앰프를 사용해야 합니다.
이는 출력 릴레이를 제어하는 센서 신호를 사용합니다.

유연하며 공간 절약형
ifm은 한 채널, 두 채널 디자인으로 스위칭 앰프를 제공합니다. 이들은 전압 (24 V DC)에 연결된 센서를 공급하는 내장된 광범위한 파워서플라이 (110 ... 240 V AC)를 보유합니다. 새로운 스위칭 앰프는 자체의 슬림한 디자인으로 인해 제어 캐비닛 내부에서 작은 공간만이 필요한 특징을 가집니다.