1. 홈페이지
  2. 제품 소식
  3. 모션 컨트롤 센서
  4. 강력하고 정확한 기울기 센서 – 이제 IO Link 버전으로 출시

강력하고 정확한 기울기 센서 – 이제 IO Link 버전으로 출시

진동 모니터링뿐만 아니라 아날로그 및 스위칭 출력까지 제공

  • 360°까지 전체 2 축 각도 범위에 걸친높은 정밀도

  • 활성화된 온도 보상으로 매우 낮은 온도드리프트

  • 명확하게 가시적인 LED로 작동 및 스위칭상태의 시각화

  • 구성 가능한 전류 및 전압 출력 기능

  • 다양한 어플케이션을 위한 조정가능한필터 기능

정밀한 카운트
2축 기울기 센서는 전체 각도 범위에 걸쳐 높은 측정정확도를 위하여 디자인되었습니다. 모든 기능은 IO Link를 통하여 구성될 수 있습니다. 활성화된 온도 보상과 높은 보호 등급으로 그들은 심지어 극단적인 주변온도와 거친 환경에서도 절대적으로 신뢰성있게 작업합니다.

진동 모니터링
또한, JN2200 또한 3축진동 모니터링에 사용될 수 있습니다. 최대 3개까지의 축이 특성값의계산에 포함될 수 있습니다. 전형적인 어플리케이션으로 ISO 4866가 준수된 구조적 진동 또는 타워 진동검출또는 ISO 10816을 준수한 기계 모니터링 등이 있습니다.