1. 홈페이지
  2. 제품 소식
  3. 모션 컨트롤 센서
  4. IO Link를 보유한 프로그래밍 가능한 엔크리멘탈 엔코더

IO Link를 보유한 프로그래밍 가능한 엔크리멘탈 엔코더

타협없이 재고 감소됨

  • 유연함: 2...10,000까지의 해상도로 자유롭게 프로그래밍 가능
  • 간단함: 시그널 레벨은 TTL 또는 HTL 로직에서 설정될 수 있습니다.
  • 일반사항: M12 커넥터나 방사 또는 축방향 케이블 연결
  • 표준 피팅 솔리드 (Solid) 축 (클램프 / 싱크로 플랜지) 또는 중공축 디자인
  • 뛰어난 전달력: IO Link를 통한 프로세스 및 진단 데이터 전송

타협하지 않습니다.
자기 감지 원리는 포토 엔코더의 정확성 및 자기 시스템의 견고성을 제공합니다.

단지 2 분내에 올바른 엔코더를 선택하실 수 있습니다.
혼란한 타입의 다양성과 복잡한 프로그래밍의 엔코더 시대는 마침내 끝났습니다! ifm의 새로운 엔크리멘탈 엔코더는 지능형 제품, 기능 디자인으로 보편적으로 사용되며 뛰어난 가격대비성능비로 더욱 두드러집니다.
• 개별적으로 해상도 세팅
• TTL 또는 HTL logic 중에서 선택
• 회선가능한 M12 커넥터나 방사상 또는 축방향의 케이블 도입부를 사용하십시오.
이제 플랜지와 샤프트를 선택하십시오 - 이게 전부입니다!

IO Link 커뮤니케이션
프로세스 값, 파라메터 세팅 및 진단 데이터는 이제 IO Link를 통하여 전송 될 수 있습니다. 그러므로, 세팅이 설치 이전에 간단하게 실행될 수 있습니다.