1. 홈페이지
  2. 제품 소식
  3. 모션 컨트롤 센서
  4. 디스플레이 및 IO Link를 보유한 지능형 인크리멘탈 엔코더

디스플레이 및 IO Link를 보유한 지능형 인크리멘탈 엔코더

모션 컨트롤러: 엔코더, 속도 / 방향 모니터링 및 카운터의 all in one

  • 2...10,000의 분해능과 시그널 레벨 (TTL / HTL)을 자유롭게 프로그래밍 가능
  • 디스플레이: 두가지 색상의 회전가능한 디스플레이로 프로세스 값 표시
  • 다양성: M12 커넥터는 축반대방향 또는 축방향으로 사용될 수 있습니다.
  • 표준 피팅 솔리드(Solid) 축 (클램프 / 싱크로 플랜지) 또는 중공축 디자인
  • IO Link를 통한 프로세스 및 진단 데이터 전송

타협하지 않습니다.
자기 감지 원리는 포토 엔코더의 정확성 및 자기 시스템의 견고성을 제공합니다.

간단함
분해능 및 신호 레벨이 프로그래밍 될 수 있습니다. 엔코더는 4.5...30 V DC의 광범위한 전압 범위를 제공하므로 범용적인 용도로 적합합니다.

다기능성
Performance Line 엔코더는 속도 모니터링, 카운터 기능 및 회전 방향 검출을 위한 통합된 신호평가를 보유합니다.

직관성
엔코더는 디스플레이와 작동키를 통한 손쉬운 세팅 및 위치 표시 그리고 또한 직관적인 메뉴 네비게이션을 제공합니다.

네트워킹
진단 및 파라메터 데이터는 IO Link를 통하여 신뢰성있게 전송됩니다. Industry 4.0을 위하여 준비되었습니다.