용이한 레벨 컨트롤
어플리케이션
평가 유닛은 센서로 탱크 레벨을 제어하여 오버플로우, 건조 및 누수와 같은 상태를 방지합니다.
한개의 센서로 레벨 제어
DL0201 평가 유닛은 탱크내에서 제한 레벨의 높이에 설치된 한개의 센서를 사용합니다. 레벨에 도달한 경우, 평가 유닛은 오버플로우 또는 건조를 방지하기 위한 펌프 정지를 위하여 조정된 시간동안 스위칭됩니다.
두개 센서로 레벨 제어
DL0203 평가 유닛은 전형적인 2 포인트 제어방식으로 두개의 센서를 이용하여 펌프와 밸브의 상단부 및 하단부 한계를 제어합니다.