1. 홈페이지
  2. 제품 소식
  3. 안전 기술
  4. 안전 스피드 모니터는 픽업으로서 표준 센서를 사용합니다.

안전 스피드 모니터는 픽업으로서 표준 센서를 사용합니다.

스피드 안전 모니터링

  • 로터리 스위치를 통한 용이한 파라메터 세팅
  • 캠 디스크의 디자인에 제한 없음
  • 모니터링 기능이 가능합니다. / 가능하지 않습니다.
  • -40° C까지 극단적인 주변온도에서 신뢰성있는 작동
  • 단지 25 mm에 불과한 하우징 너비

어플리케이션
스피드 모니터 DU110S는 예를 들어 슬립 또는 V 벨트 모니터링을 위하여 필요한 안전 관련 최소 스피드 모니터링을 위하여 개발되었습니다.
어플리케이션 사례로는 EN 746-2를 준수한 산업용 열가공 프로세스 장비가 있습니다. 이 경우, 공기 교환의 안전 관련 모니터링이 요구됩니다. 이를 위하여, 모니터링은 팬의 회전 스피드 모니터링을 통해 수행됩니다.

특수 기능
스피드 모니터는 EN 62061 / SIL 3 그리고 EN ISO 13849-1 cat.에 인증되었습니다. 4 / PL e – 심지어 비안전관련 센서라 할지라도 펄스 픽업으로 사용됩니다.
안전 출력이 트리거되면 이는 수동 또는 자동으로 다시 리셋됩니다.