1. 홈페이지
  2. 제품 소식
  3. 안전 기술
  4. 안전 자동화 시스템은 PLC 및 gateway 기능을 포함합니다.

안전 자동화 시스템은 PLC 및 gateway 기능을 포함합니다.

Safety 4.0:안전 SmartPLC

  • 신속하고 간편한 셋업
  • 결합된 하드웨어 및 CODESYS V3으로
    유연하고 미래 지향적임
  • 정교한 진단으로 높은 기계 가동시간
  • 탁월한 가격성능비율
  • SIL 3, PL e까지 안전함

All-in-one: 그냥 단순한 PLC 이상입니다.
스마트 폰이 그냥 전화 이상인 것과 같이 새로운SmartPLC는 단순한 PLC 이상입니다. 다양한 과제에유연하며 또한 안전 관련 어플리케이션에서SIL 3, PL e까지 사용될 수 있습니다. 예를 들어:
– 안전(fail-safe) PLC
– 표준 PLC
– AS-i gateway
– 시각화 시스템
– 프로토콜 전환기
– 데이터 로거
– 지능형 평가 유닛 (ifm 시스템 솔루션)
두개의 통합된 PLC (1 x 안전(fail-safe), 1 x 표준),강력한 프로세서, 큰 메모리 그리고 지원되는프로토콜의 다수는 정교한 시스템의 컨트롤을허용합니다 – 또한 탁월한 가격으로!