1. 홈페이지
  2. 제품 소식
  3. 안전 기술
  4. 특히 라이트 보호대 어플리케이 션을 위한 안전 AS-i 입력 모듈

특히 라이트 보호대 어플리케이 션을 위한 안전 AS-i 입력 모듈

신호 효과와 함께:OSSD 입력을 위한 AS-I 모듈

  • 라이트 보호대 어플리케이션을 위하여
    최적화된 M12 소켓 연결
  • 뮤팅 램프는 PLC에 의하여 제어될 수있습니다
  • 정밀하고 유연하게 빠른 마운팅
  • AS-i로 부터 라이트 보호대의 공급 가능
  • EN 62061/SIL3 그리고 EN ISO 13849-1/
    PL e를 위한 인증서로 높은 안전성

라이트그리드를 위한 모듈
이 새로운 안전 입력 모듈을 사용하여, 라이트 보호대및 전자 OSSD 출력을 보유한 다른 안전 관련 센서는 AS-i Safety at Work에 연결될 수 있습니다.

뮤팅 램프 제어
통합된 출력은 2개 신호 램프의 접속을 보장합니다.

공구없는 신속한 마운팅
입증된 신속한 마운팅은 배선 오류를 방지 할 수있습니다. 투광기, 수광기 그리고 두개 신호 출력을위하여 각각 M12 접속 소켓이 있습니다.

전압 공급 장치를 위한 두가지 대안
디자인에 따라, 라이트 보호대와 신호 램프는완전히 AS-i 또는 외부 보조 전압을 통하여 공급 될수있습니다.