1. 홈페이지
  2. 제품 소식
  3. 프로세스 센서
  4. 세팅 링을 보유한 온도 센서

세팅 링을 보유한 온도 센서

손쉬운 다이얼 설정기능의 온도 센서

  • 측정영역 -25...140 °C
  • 두개의 스위칭 출력
  • 두개의 세팅링을 통한 간편한 조절로 최적의 가독성 제공
  • 원치않는 조정을 방지하기 위한 기계적 잠금
  • 정확성: ± 3 K

편리하고 신뢰성있는 세팅
TK 타입 온도센서는 2 개의 레디얼 세팅링을 통해 직관적으로 액체 및 가스를 스위칭포인트로 모니터링하는 센서입니다. 간단한 솔루션이 필요한 곳이면, TK 시리즈 센서가 진정한 대안입니다. 소프트웨어를 통한 복잡한 파라메터 세팅이 요구되지 않습니다. 요구된 온도는 설치 작업을 하지 않고 가독성이 좋은 세팅링을 통해 설정되므로 최상의 판독 값을 얻을 수 있습니다. 또한 LED를 통해 스위칭 상태가 명확하게 표시됩니다.

다양한 버전
센서는 세트포인트와 리셋포인트 (TK6xxx) 또는 히스테리시스가 고정된 두 개의 스위칭포인트 (TK7xxx)로 사용될 수 있습니다. TK 시리즈 온도센서는 항상 빠르고 간단한 사용을 위한 최상의 선택입니다.