1. 홈페이지
  2. 제품 소식
  3. 프로세스 센서
  4. 사용자 친화적인 디스플레이를 장착한 vortex 인라인 관류량 센서

사용자 친화적인 디스플레이를 장착한 vortex 인라인 관류량 센서

대안: 베인 (vane) 을 대체하는 vortex 센서

  • 통합된 온도 측정
  • 전자적으로 회전 가능한 멀티 - 컬러 디스플레이
  • 옵션제공되는 회전 가능한 G와 R 프로세스 연결
  • 조정가능한 프로세스 값에 대한 적색/녹색 색상 변경
  • 전도성 유무에 관계없이 water 용으로 사용될 수 있습니다 (DI water).

유량에 대한 수단으로써의 난류
측정 파이프에 통합된 뭉툭한 바디 (또는 셰더) 뒤에 흐르는 매체는 속도에 따라 소용돌이 치는 와류를 생성합니다. 소용돌이는 피에조 세라믹 센서에 의해 감지됩니다 단면이 알려진 경우, 와류의 수가 유량을 결정합니다.
Vortex (또는 vortex shedding) 원리로 알려진, 이 유량 측정 원리는, 매체의 압력 및 온도 변동에 거의 무관합니다. 심플한 디자인이 가능하여, 유량 측정용 센서의 저가 생산이 가능하게 됩니다.
현재 유량 및 온도는 주파수 시그널로서 스위칭 출력 또는 옵션으로 IO Link를 통해 표준화된 전류 신호 (4 ... 20mA)로 출력됩니다.


최근 Bulletin