1. 홈페이지
  2. 제품 소식
  3. 프로세스 센서
  4. 디스플레이를 보유한 새로운 메카 트로닉 인라인 관류량 센서

디스플레이를 보유한 새로운 메카 트로닉 인라인 관류량 센서

스마트한 플로우트식 (float-type) 유량계

  • 물과 오일용으로 최적화됨
  • 통합된 온도 측정
  • 입구와 출구 파이프 길이가 요구되지 않습니다.
  • 프로세스 값에 따라 적색/녹색 색상 변경
  • 10 ms보다 빠른 매우 신속한 응답 시간

메카트로닉 유량센서
유량센서는 탄성있는 피스톤의 원리로 작동합니다 하우징의 밸브 시트에 위치한 피스톤은 스프링에 저항하는 유량매체를 통해 올라갑니다.
피스톤 위치는 하나의 자기장 센서를 통하여 모니터링되며, 한개의 아날로그 시그널로서 출력됩니다. 스프링은 피스톤이 감소된 유량에 따라 원래 위치로 복귀되도록 합니다. 이는 역류 방지 유량센서의 위치에 무관한 설치를 보장합니다. 센서 헤드가 360 ° C로 회전 될 수 있으므로 모든 위치에서 식별이 가능합니다.