1. 홈페이지
  2. 제품 소식
  3. 프로세스 센서
  4. Modern classic:새로운 TN 온도센서

Modern classic:새로운 TN 온도센서

향상된 시각화로 더욱편리해진조작

  • -50...150 °C의 측정범위,반응시간 T05 / T09 = 1s / 3s

  • 허용범위의 명백한 표시 프로그래밍가능한 적색 / 녹색 디스플레이

  • VDMA 메뉴를 가진 3개의 누름 버튼을통해 빠르고 쉽게 처리됨

  • 아날로그 버전 (4...20 mA/ 0...10 V)또는 스위칭 출력
    (2 x PNP/NPN)

  • 명확하게 가시적인 LED로 스위칭상태의시각화

빠르고 내구성있음
프로브가 내장된 컴팩트한 타입 TN 유닛은 뛰어난 반응시간, 높은 압력 내구성 그리고 프로세스 연결 적응력이 특징입니다. 150°C까지의 온도와 300bar 까지의 고압 부하를 가진 어플리케이션에서 센서는 여유있는 내구성을 제공합니다. 측정영역은 자유롭게 확장축소될 수 있습니다.

기존 제품의 업데이트
새로운 특징으로는 세개의 누름 버튼으로 빠르고 쉽게 처리되는 점입니다. 디스플레이는 “적색” 표시로부터 “적색 - 녹색”이 교대로 표시되도록전환할수 있습니다. 그러므로 스위칭 상태가 강조되거나 독립적 색상 윈도가 생성될 수 있습니다. 센서 헤드는 회전될 수 있으며 모든 위치에서 최적의 가독성을 제공합니다. 유닛은스텐레스 하우징에 새겨진 레이저 라벨링으로 수년 후에도 여전히 식별가능합니다.


최근 Bulletin