1. 홈페이지
  2. 제품 소식
  3. 프로세스 센서
  4. WHG*에 유지보수가 필요없는 오버 플로우 방지

WHG*에 유지보수가 필요없는 오버 플로우 방지

튜닝포크에 대한 신뢰성있고 신속한 대안

  • 위치에 무관한 독립적이고 유연한 설치
  • 견고한 스텐레스 하우징의 쇼크 및 진동 내구성
  • Plug & Play – 수소 매체에 대한 공장 디폴트 세팅
  • IO Link를 사용하여 오일과 같은 다른 매체에 설정될 수 있습니다.
  • 침전물 억제

신뢰성있고 유연함
LMTx9x 센서 제품군은 신뢰할 수 있는 오버플로우 방지 기능을 제공합니다. 다양한 길이 및 프로세스 접속은 다목적이며 위치에 관계없이 설치될 수 있습니다.

IO Link는 투명성을 생성합니다.
센서는 물에 유해한 모든 액체에 대하여 조정될 수 있습니다. 파라메터는 IO Link 및 USB 인터페이스를 통하여 PC에 편리하게 세팅됩니다. 측정값의 디지털 전송은 최대 투명성을 생성해 줍니다.

견고함
고품질의 고급 스텐레스 하우징은 충격 및 진동에 내구성이 있습니다.

* German Federal Water Act


최근 Bulletin