1. 홈페이지
  2. 제품 소식
  3. 프로세스 센서
  4. 침투차단 하우징과 IO Link 파라메터 세팅기능의 LR9020 레벨 트랜스미터

침투차단 하우징과 IO Link 파라메터 세팅기능의 LR9020 레벨 트랜스미터

아날로그 출력 및 IO Link를 보유한 지속적인 레벨 측정

  • IO Link를 통한 아날로그 출력, 스위칭 출력 및 프로세스 값 전송
  • PC 또는 IO Link master를 통한 IO Link로 사용자 친화적인 파라메터 세팅
  • 10...160 cm 의 프로브 길이
  • 필요한 경우 프로브의 길이를 절단 할 수 있습니다.
  • 제한된 공간을 위한 소형 디자인

견고성과 신뢰성 제공
LR9020은 혹독한 환경 조건 또는 고압 세척에 대한 내구성을 보유합니다. 소형 디자인으로 설계되어 제약된 공간에 설치될 수 있습니다.
디지털 IO Link 커뮤니케이션은 측정 값 전송시의 장애를 방지합니다.

모듈 컨셉으로 인한 성공적인 적용
프로브를 짧게 또는 변경하여 사용할 수 있으므로 LR센서는 재고품을 감소시키고 제품 교체를 간소화 시킬 수 있습니다.

사용자 친화적인 세팅
심지어 사용자가 설치 이전에 PC상의 IO Link를 통하여 센서 파라메터를 세팅할 수 있습니다. 파라메터 세팅의 데이터 기록은 예를 들어 동일한 디자인의 다른 센서의 설치를 위하여 복사될 수 있습니다.


최근 Bulletin