1. 홈페이지
  2. 제품 소식
  3. 프로세스 센서
  4. 모듈형 트랜스미터 컨셉의 레벨 센서

모듈형 트랜스미터 컨셉의 레벨 센서

위생 어플리케이션에서 신뢰성있고 정밀한 매체 검츨

  • 설치 상황에서 최적의 세팅을 위한 설치 조정
  • 다양한 종류의 프로세스 어댑터를 위한 Aseptoflex Vario
  • 15...200 cm 의 프로브 길이
  • 150 °C까지의 매체 온도에 적합함

다양한 용도
저장 탱크가 더 작거나, 보상 탱크, 분리기 또는 충진 프로세스이거나 전혀 무관합니다: LR센서 어플케이션에는 제한이 없습니다. 거품 또는 고온과 같이 열악한 작업 조건에서도 정확한 레벨 검출에 영향을 주지 않습니다.

모듈 컨셉으로 인한 성공적인 적용
프로브를 짧게 또는 변경하여 사용할 수 있으므로 LR센서는 재고품을 감소시키고 제품 교체를 간소화 시킬 수 있습니다. IO Link로 인하여 디바이스의 복잡한 파라메터 세팅작업은 더이상 필요하지 않습니다.

내구성을 보유한 재질
PEEK과 EPDM과 같은 씰링재질과 고품질 스텐레스 하우징의 고급 재질은 내외부 세척에 적합하며 가장 불리한 작동 조건에서도 내구성을 보유합니다.


최근 Bulletin