1. 홈페이지
  2. 제품 소식
  3. 프로세스 센서
  4. 폭발위험 지역용으로 특화된위생적 포인트 레벨 센서

폭발위험 지역용으로 특화된위생적 포인트 레벨 센서

신뢰성높은 레벨 검출 –LMT

  • 카테고리 3D/3G ATEX 영역용으로 인증됨

  • “Plug & Play” –오일 기반 매체에 대한공장 프리셋

  • IO Link를 사용하여 알코올과 같은 다른매체에도 설정될 수 있습니다.

  • 유지보수가 필요하지 않은 위생적 디자인씰링 컨셉

  • 견고한 스텐레스 스틸 하우징에 쇼크 및진동 내구성

폭발 위험이 있는 장소에서의 레벨 검출
LMT 센서는 폭발위험 영역에서 저장 탱크의 레벨을 신뢰성있게 감지합니다. 이들은 zone 2 및 22에 사용될 수있습니다.

식품 등급
고품질 스텐레스와 PEEK 등의 고급 하우징 재질을 가진 센서는 위생영역의 모든 요구조건을 충족시킵 니다. 이는 EHEDG 및 FDA 등의 인증을 포함합니다.

모든 매체를 위한 다목적 센서
LMT는 거의 분말가루뿐만 아니라 모든 유체 및 점성 매체에도 적용될 수 있습니다. 독립적으로 세팅 가능 한 두개의 스위칭 출력으로 동일한 어플리케이션에서 두 매체 사이의 구분이 가능합니다. IO Link를 통하여 파라메터 세팅이 편리하게 이루어집니다.