1. 홈페이지
  2. 제품 소식
  3. 프로세스 센서
  4. 광범위한 어플리케이션을 위한 수압 레벨 측정

광범위한 어플리케이션을 위한 수압 레벨 측정

다양한 케이블 재질의 고품질 스텐레스 수중 압력 트랜스미터

  • 매체에 대한 높은 내구성을 위한 PUR 또는 FEP 케이블
  • group I cat.의 ATEX 인증서를 보유한 버전 M1 및 group II cat. 1G 및 1D.
  • 높은 정확성과 장기적인 안정성
  • 내부적으로 통기되는 케이블을 통한 압력보상

어플리케이션 영역
PS 시리즈의 수중 압력 트랜스미터는 컨테이너, 탱크, 광천, 하천수, 보어홀 및 폐수처리장에서 레벨 측정용으로 사용됩니다 0.5 %의 정확성과 연간 0.2 %의 긴 안정성으로 트랜스미터 작동 안정성을 제고시킵니다.

견고하고 신뢰할 수 있으며 유연함
모든 수중 압력 트랜스미터는 견고한 고품질 스텐레스 하우징으로 제공됩니다. 표준 어플리케이션을 위하여 경쟁력있는 가격의 PUR 케이블을 사용할 수 있습니다. 높은 내구성이 요구되는 매체 (예: 슬러리, 오일 또는 연료)를 가진 어플리케이션의 경우 FEP 케이블을 사용할 수 있습니다.
PS3xxA 시리즈의 ATEX 수중압력 트랜스미터는 폭발위험 영역에서의 레벨 측정을 위하여 디자인되었습니다. 센서는 광산지역과 같은 Zone 0, 1, 2 또는 Zone 20, 21, 22에서도 또한 사용 가능합니다. GL 인증서로 해상부문 어플리케이션 또한 적용 가능합니다.


최근 Bulletin