1. 홈페이지
  2. 제품 소식
  3. 프로세스 센서
  4. 600 °C까지의 온도 평가:새로운 모습으로 선보이는 TR

600 °C까지의 온도 평가:새로운 모습으로 선보이는 TR

Pt100 / Pt1000 센서의 향상된디스플레이 및 평가 유닛

  • 양호한 영역 명백하게 표시: 프로그래밍가능한 적색/녹색 디스플레이

  • VDMA 메뉴를 가진 3개의 누름 버튼을 통해빠르고 쉽게 처리됨

  • 명확하게 가시적인 LED로 스위칭 상태의시각화

  • 모듈 개념에 유연한 설치

  • 아날로그 버전 (4...20 mA / 0...10 V) 또는스위칭 출력 (2 x PNP/NPN)

많은 센서를 위한 하나의 유닛
TR 평가 유닛은 PT100 / PT1000 센서의 연결을 위한 범용적인 컨트롤 및 디스플레이 유닛입니다 (TT, TM 및 TS 시리즈).

부하 자동검출
평가유닛은 2선식, 3선식 또는 4선식 Pt100 또는 Pt1000 센서인지의 여부를 자동으로 검출합니다.

광범위한 측정 레인지
-100...600 ° C의 확장된 측정 범위로 제조 및 공정 산업에서 거의 모든 온도 측정과 모니터링 작업이 해결 될 수있습니다 그리고 물론, ifm은 해당 온도센서를 제공합니다.