1. 홈페이지
  2. 제품 소식
  3. 프로세스 센서
  4. 거친 환경에서 지속적인 레벨 측정

거친 환경에서 지속적인 레벨 측정

확장된 기능을 가진 새로운 디자인의 LR 레벨 센서

  • 조정 가능한 마운팅은 독립적인 설치를가능하게 합니다.

  • 100 °C까지의 매체 온도

  • 시뮬레이션 기능은 공장 소프트웨어의테스트를 용이하게 합니다.

  • 로드 길이의 자동 감지

  • 15...200 cm 의 프로브 길이

어플리케이션
가혹한 환경 조건 또는 높은 온도는 LR2050 를 차겁게m 둡니다. 좁은 공간에 설치하거나 또는 동축 파이프가 사용된 오일의 검출에도 LR에는 문제가 없습니다. LR는 설치 조정 및 모듈 컨셉으로 모든 어플케이션에유연하게 적응됩니다.

모듈 컨셉으로 인한 성공적인 적용
프로브를 짧게 또는 변경하여 사용할 수 있으므로 LR센서는 재고품을 감소시키고 제품 교체를 간소화 시킬 수 있습니다.

사용자 친화적인 세팅
심지어 사용자가 설치 이전에 누름버튼 또는 PC상의 IO Link를 통하여 센서 파라메터를 세팅할 수 있습니다. 필요한 경우 설치 조정은 누름버튼을 통하여 현장에서 이루어집니다.

액세서리 (별도 주문)