1. 홈페이지
  2. 제품 소식
  3. 프로세스 센서
  4. 역류방지 기능의 컴팩트한메카트로닉스 인라인 유량계

역류방지 기능의 컴팩트한메카트로닉스 인라인 유량계

극소량의 유량을 측정하기 위한유량센서가 새롭게 출시되었습니다.

  • 측정범위 0,2…4 l/분

  • 컴팩트한 디자인

  • 10 ms 이하의 매우 빠른 반응시간

  • 파이프의 유입구 (inlet)와 배출구 (outlet)
    길이설정이 필요하지 않습니다.

  • 압력 및 온도 변동에 무관합니다.

메카트로닉 유량센서
새로운 메카트로닉스 유량 센서인 SBY 시리즈는 스프링이 장착된 피스톤 원리를 이용하여 작동됩니다. 하우징의 밸브 시트에 위치한 피스톤은 유량매체를 통한 스프링에 저항하는 힘으로 상승하게 됩니다. 바이너리 시그널 출력의 경우, 피스톤 위치는 유도형 센서에 의하여 검출됩니다. 탄성저항은 피스톤을 안정적으로 리셋시켜 감소하는 유량의 초기 위치로 되돌아갑니다. 역류 방지 유량센서의 독립적인 위치 설치를 보장합니다. 스위칭 포인트는 세팅나사를 통하여 손쉽게 설정 고정됩니다. 견고하며 기계적인 디자인은 거친 환경에서의 어플리케이션에 적 합니다. 본 유닛은 유지보수를 필요로 하지 않습니다.