1. 홈페이지
  2. 제품 소식
  3. 프로세스 센서
  4. 오일 수분 감지 및 온도 센서의 결합

오일 수분 감지 및 온도 센서의 결합

공기 및 오일 습도 측정

  • 오일과 공기의 연속 상태 모니터링.
  • 연관된 습도 및 온도를 위한 두개의 아날로그 출력 (4...20 mA)
  • 광범위한 입력 전압 범위 9...33 V DC.
  • 매체 온도 -20...100 °C.
  • 직접적인 마운팅을 위한 G 3/4" 프로세스 커넥션

어플리케이션
물은 일반적으로 유압액 및 윤활유에 존재하지 않아야 합니다. 농도가 짙은 물성분은 작동에 심각한 영향을 미치거나 손상을 일으킬 수 있습니다.

측정원리
센서는 0...100 %의 영역에서 오일의 상대습도를 정전용량형식의 측정 요소를 통하여 측정합니다. 오일 0 %의 경우, 수분함량이 전혀 없습니다. 그러나 100 %에서 매체는 완전히 포화됩니다. 더 이상 물이 용해되지 않으면 물이 존재하지 않음을 의미합니다. 상대 습도 이외에 센서는 아날로그 신호로 매체 온도를 출력합니다.


최근 Bulletin