열 유량 측정의 새로운 기준
물, 오일, 글리콜 및 공기용으로 최적화
빠른 응답 시간 및 통합된 온도 측정
프로세스 값에 대한 적색/녹색 색상 변경
15...400mm의 내부 파이프 직경 선택가능
프로세스 접속은 최적의 정렬을 위하여회전될 수 있습니다.
측정기술
SA 볼륨 유량 센서는 열량 측정 원리를 사용하여 작동합니다. 하나의 열원뿐만아니라 두 측정 요소가 측정 팁에 위치합니다. 흐르는 매체가 열에너지를 흡수하고 멀리하는 물리적인 효과가 사용됩니다.
여기에서 나오는 온도변화 결과가 유량의 기준이 됩니다.
디바이스 기능
새로운 SA 타입 센서는 심지어 큰 내부 파이프 직경 최대 400 mm 까지의 유량 및 온도를 검출 및 측정하기 위하여 설계되었습니다. 따라서 다양한 어플리케이션에 적용됩니다. 스위칭 출력, 아날로그
신호와 IO Link는 신호의 이후 공정을 위한 다양한 옵션을 제공합니다. 이는 사용자가 Industry 4.0에 대하여 최고로 갖추어 있음을 의미합니다.