1. 홈페이지
  2. 제품 소식
  3. 프로세스 센서
  4. 2초 이내에 200°: 빠르고 위생적인 온도 트랜스미터

2초 이내에 200°: 빠르고 위생적인 온도 트랜스미터

우수한 반응시간 및 확장된 측정범위를 보유한 컴팩트한 디자인

  • 측정 범위 -50...200 ° C, 확장가능한 IO 링크 1.1
  • 매우 빠른 반응시간: T05 / T09 = < 0.5 s / < 2 s
  • 작동상태를 시각화하는 LED
  • 다양한 위생 프로세스 접속을 보유한 버전
  • 25...150 mm의 다양한 설치 길이

아날로그 및 IO Link
온도 트랜스미터는 4...20 mA의 아날로그 출력을 보유합니다. 파라메터는 통합된 IO Link 인터페이스를 통하여 세팅됩니다.

신속하고 정확함
class A의 Pt1000 측정 요소는 공장 내부 캘리브레이션으로 높은 정밀도를 구현합니다.
넓은 측정범위 이외에 뛰어난 반응시간은 혁신입니다. 그러므로 센서는 고도의 정밀도와 신속한 프로세스가 요구되는 모든 위생적 환경에 적합합니다.

투명하고 유연함
통합된 LED는 작동에 대한 명백한 준비 신호를 보냅니다. 컴팩트한 디자인, 통합된 프로세스 연결과 다양한 프로브 길이로 간단하고 유연한 설치가 가능합니다.


최근 Bulletin