1. 홈페이지
  2. 제품 소식
  3. 위치센서
  4. 소형 디자인의 적외선 센서 / 적색광선 센서

소형 디자인의 적외선 센서 / 적색광선 센서

작은 사이즈의 새로운 포토셀 O8은 다음 세대 혁신입니다!

  • 매우 신뢰성있는 배후배경배제 기능
  • 색상에 무관하게 최대 80 mm 레인지
  • 아주 작은 부품의 정밀한 검출
  • 어둡거나 광택있는 표면의 신뢰성있는 검출
  • 원격 설정을 위한 IO Link

최대 정밀도를 보유한 소형 포토 센서
강력한 신제품 O8 센서는 어셈블리 및 로봇과 같이 제한된 공간을 가진 어플리케이션용으로 적합합니다. 센서는 작지만 감지 표면의 색상 및 마무리에 무관하게 80mm의 범위를 달성합니다. 또한 배후배경배제는 아주 작고, 평평하거나 반사되는 물체를 검출하는 경우에도 매우 신뢰성있으며 정밀하게 동작합니다. O8은 예를 들어 로봇 암 (arm)과 같이 끊임없이 변화하는 배경에서도 신뢰성있게 대응합니다.

IO Link으로 인하여 신뢰성있고 효과적임
IO Link를 통하여 레인지가 밀리미터에 가깝게 설정될 수 있습니다. 센서에서 물체까지의 거리를 복잡하게 조정할 필요가 없습니다.
새로운 센서는 또한 예비설정 레인지를 보유한 제품으로도 제공됩니다. 신뢰성과 정밀성으로 기존 디바이스의 평균보다 훨씬 뛰어납니다.