핸드 밸브용 피드백
수동 밸브 및 볼 밸브의 최종 위치 피드백
이 마운팅 키트를 사용하여 여러분의 수동 밸브를 센서 및 타켓퍽으로 매우 쉽게 장착 할 수 있습니다. 많은 수의 센서 및 퍽이 VDI/VDE 3845를 준수한 80 x 30 mm 액추에이터 인터페이스에 사용될 수 있습니다. 전체 시스템은 -30 에서 + 80 ° C의 주변 온도에서 사용될 수 있습니다.이 마운팅 키트를 사용하여 여러분의 수동 밸브를 센서 및 타겟퍽으로 매우 쉽게 장착 할 수 있습니다. 많은 수의 센서 및 퍽이 VDI/VDE 3845를 준수한 80 x 30 mm 액추에이터 인터페이스에 사용될 수 있습니다. 전체 시스템은 -30 에서 + 80 ° C의 주변 온도에서 사용될 수 있습니다.
다양하고 유연함
상위 부분이 Vestamid 플라스틱으로 만들어져 폭발 위험 지역에서의 작동이 허용됩니다. 하위 부분은 많은 ISO 플랜지 밸브 (DIN EN ISO 5211)에 적합하며 샤프트 연장부에 의해 밸브 샤프트에 연결됩니다. 스텐레스 스틸 부품은 서비스 수명을 연장시킵니다.