1. 홈페이지
  2. 제품 소식
  3. 위치센서
  4. 밸브 및 밸브 액츄에이터를 위한 피드백 시스템

밸브 및 밸브 액츄에이터를 위한 피드백 시스템

간편한 배선의 밸브 피드백

  • 긴 수명을 위한 튼튼한 하우징
  • 통합된 솔레노이드 배선
  • 젖은 상태에서도 레이저 라벨을 읽을 수 있습니다.
  • 명확한 가시성을 보유한 상태 표시
  • 손쉬운 액세스를 위한 넓은 터미널 챔버

쿼터턴 액추에이터에 대한 최종 위치 피드백
유닛은
보호등급 IP 67을 가진 주조된 견고한 하우징을 보유한 두개 유도형 센서를 보유합니다. 두개의 최종 위치를 신호합니다. 추가 케이블을
솔레노이드 밸브로 교체하는 솔레노이드 연결 장치가 장착되어 있습니다.

신속하고 간편한 배선
액추에이터 인터페이스는 표준화된 M20 x 1
글랜드 (gland) 장착을 옵션으로 제공합니다. 넓은 터미널 챔버는 신속하고 간편한 배선을 허용합니다. 터미널
블록을 제거 할 수 있기 때문에 센서
교체의 경우, 새로운 배선이 요구되지 않습니다. 본 제품을 위한 UL 인증서는 현재 진행중입니다.