초음파 센서
까다로운 표면에 대한 대안책
초음파 센서는 초음파 범위에서 음파를 송수신할 수 있습니다. 검출물체가 음파를 반영하고 이동거리 시간차 측정방식을 통해 거리 정보를 산출 합니다. 포토센서와는 달리 물체의 색상, 투명성 또는 광택 정도가 문제 되지 않습니다. 예를 들어 포장기술에서의 블리스터 포장 또는 식품 산업계의 투명한 플라스틱 그릇 등을 신뢰성있게 검출할 수 있습니다.
고성능
M18 디자인의 ifm 초음파 센서는 일반적으로 상당히 큰 디자인의 센서에 의해서만 구현가능한 매우 작은 블라인드 존 (blind zone)과 긴 감지영역을 제공합니다. 센서는 극심한 오염에도 신뢰성있게 작동하므로 포토 센서가 적용될 수 없는 어플리케이션에 사용될 수 있습니다.